ZHCU929A December   2022  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 系统设计原理
      1. 2.2.1 检测原理
      2. 2.2.2 饱和区
      3. 2.2.3 常规工作模式
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DRV8220
      2. 2.3.2 TLV7011
      3. 2.3.3 INA293
      4. 2.3.4 SN74LVC1G74
      5. 2.3.5 OPAx383
      6. 2.3.6 INA600
      7. 2.3.7 TLV9022L
      8. 2.3.8 TLV431B
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
      1. 3.1.1  电路板概述
      2. 3.1.2  滤波器级
      3. 3.1.3  差分至单端转换器
      4. 3.1.4  低通滤波器
      5. 3.1.5  自振电路
      6. 3.1.6  DRV8220 H 桥
      7. 3.1.7  饱和检测电路
      8. 3.1.8  由 DFF 控制的 H 桥
      9. 3.1.9  放弃计时器采集
      10. 3.1.10 磁通门传感器
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 接地故障模拟
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 温度范围内的线性度
    4. 3.4 故障响应结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5关于作者
  12. 6修订历史记录

故障响应结果

测量了交流和直流故障电流的响应时间。在图 3-13 中,TIDA-010237 检测到 30mARMS,结果响应时间约为 11ms。

TIDA-010237 系统对 30mARMS 故障电流的响应图 3-13 系统对 30mARMS 故障电流的响应

在图 3-14 中,TIDA-010237 检测到 50mA 直流故障电流,导致响应时间约为 2.47ms

TIDA-010237 50mA 直流故障图 3-14 50mA 直流故障

在图 3-15 中,TIDA-010237 检测到 6mA,结果响应时间约为 47ms。

TIDA-010237 系统对 6mA 故障电流的响应图 3-15 系统对 6mA 故障电流的响应