ZHCU929A December   2022  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 系统设计原理
      1. 2.2.1 检测原理
      2. 2.2.2 饱和区
      3. 2.2.3 常规工作模式
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DRV8220
      2. 2.3.2 TLV7011
      3. 2.3.3 INA293
      4. 2.3.4 SN74LVC1G74
      5. 2.3.5 OPAx383
      6. 2.3.6 INA600
      7. 2.3.7 TLV9022L
      8. 2.3.8 TLV431B
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
      1. 3.1.1  电路板概述
      2. 3.1.2  滤波器级
      3. 3.1.3  差分至单端转换器
      4. 3.1.4  低通滤波器
      5. 3.1.5  自振电路
      6. 3.1.6  DRV8220 H 桥
      7. 3.1.7  饱和检测电路
      8. 3.1.8  由 DFF 控制的 H 桥
      9. 3.1.9  放弃计时器采集
      10. 3.1.10 磁通门传感器
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 接地故障模拟
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 温度范围内的线性度
    4. 3.4 故障响应结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5关于作者
  12. 6修订历史记录

电路板概述

TIDA-010237 采用 BoosterPack™ 插件模块外形,可连接到 MSPM0 LaunchPad™ 开发套件。图 3-1 展示了参考设计电路板的顶部,测得尺寸为 6cm × 8.5cm,并突出显示了交流/直流检测和振荡器子系统。


TIDA-010237 板载硬件上的子系统位置

图 3-1 板载硬件上的子系统位置

图 3-2 突出显示了电源、传感器和测试输入与电路板的连接。端子接头 J4 用于连接外部 +12V 和 GND 电源。


TIDA-010237 电源和传感器板连接

图 3-2 电源和传感器板连接

连接器 J5 和 J6 用于连接纳米晶磁芯磁通门传感器上的驱动线圈。J6 将两个驱动线圈的一侧连接到 DRV8220 输出。J5 将驱动线圈的另一侧连接到接收检测电路的 1kΩ 检测电阻器。J7 连接到测试输入。Test+ 有一个电阻器连接到 Test–,可用于交流测试。Test– 还有一个接地电阻器,可用于直流测试。