ZHCU925 September   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
      1. 1.1.1 Intel® Stratix® 10 电源树示例
      2. 1.1.2 Intel® Agilex™ 电源树示例
      3. 1.1.3 Xilinx Versal™ 电源树示例
      4. 1.1.4 Xilinx Virtex-7® 电源树示例
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS53688
      2. 2.3.2 TPS650861
      3. 2.3.3 TPSM5D1806
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 TPS53688 编程设置
      2. 3.2.2 TPS53688 瞬态测试设置
      3. 3.2.3 TPS650861 编程设置
      4. 3.2.4 TPS650861 和 TPSM5D1806 瞬态测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 效率结果
      2. 3.3.2 瞬态结果
        1. 3.3.2.1 TPS53688 瞬态结果
        2. 3.3.2.2 TPS650861 瞬态结果
        3. 3.3.2.3 TPSM5D1806 瞬态结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  10. 5作者简介

TPSM5D1806

TPSM5D1806 是一个支持双路 6A 转换器或单路 12A 多相转换器的模块。此外,由于 TPSM5D1806 是一个模块,因此总体解决方案的尺寸相对它能够提供的功率输出来说较小。TPSM5D1806 用于更高电流的附件轨和系统轨,并用于提供 TPS650861 转换器所需的 5V 中间轨。