ZHCU925 September   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
      1. 1.1.1 Intel® Stratix® 10 电源树示例
      2. 1.1.2 Intel® Agilex™ 电源树示例
      3. 1.1.3 Xilinx Versal™ 电源树示例
      4. 1.1.4 Xilinx Virtex-7® 电源树示例
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS53688
      2. 2.3.2 TPS650861
      3. 2.3.3 TPSM5D1806
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 TPS53688 编程设置
      2. 3.2.2 TPS53688 瞬态测试设置
      3. 3.2.3 TPS650861 编程设置
      4. 3.2.4 TPS650861 和 TPSM5D1806 瞬态测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 效率结果
      2. 3.3.2 瞬态结果
        1. 3.3.2.1 TPS53688 瞬态结果
        2. 3.3.2.2 TPS650861 瞬态结果
        3. 3.3.2.3 TPSM5D1806 瞬态结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  10. 5作者简介

TPS650861

TPS650861 是一款具有一次性可编程存储器 (OTP) 的可配置 PMIC,可在启动时设置时序和输出电压。该器件还可以通过 I2C 连接,便于更改配置。TPS650861 器件具有三个控制器,它们通过 D-CAP2™ 技术实现非常好的瞬态性能,从而满足 FPGA 的要求。该器件还包括一个 VTT LDO,可与 TPS650861 的降压 6 一起用于 DDR 存储器。此外,还有三个转换器需要 5V 输入到 TPS650861,但这些是用于 FPGA 上附件轨的较低电流轨。

电源时序由 TPS650861 控制,可以通过 OTP 进行设置。TPS650861 有四个 GPIO,可以编程为按顺序独立打开,或者与 TSP650861 中的其他稳压器一起提供。此外,TPS650861 带有六个 CTRL 引脚,可用于时序控制。例如,如果外部转换器具有电源良好功能,则转换器可以连接到六个 CTRL 引脚之一,从而触发其他序列。

如需更多有关对 TPS650861 进行编程的信息,可通过 BoosterPack 评估套件帮助用户轻松对 TPS650861 进行编程。此外,TPS65086100 非易失性存储器编程指南 可引导用户完成编程过程。