ZHCU925 September 2022
| 参数 | 负载能力 | 电源轨名称(序列) | ||
|---|---|---|---|---|
|
输入电源 |
电压 |
12V |
不适用 |
|
|
TPS53688 |
A 相(六个相位) |
0.8V |
+80 A |
VCCINT、VCC_PSINTLP、VCC_PSINTFP、VCC_PMC (1) |
|
B 相(两个相) |
1.2V |
20 A |
DDR 电源 (2) |
|
|
TPSM5D1806 |
两相配置 |
5V |
10A |
5V 中间电压 (1) |
|
TPSM5D1806 |
降压稳压器 1 |
1.2V |
2A |
VCCO 选项 (3) |
|
降压稳压器 2 |
1.5V |
2A |
VCCO 选项 (4) |
|
|
TPSM5D1806 |
降压稳压器 3 |
1.5V |
4A |
VCCAUX (10) |
|
降压稳压器 4 |
1.1 至 3.3 V |
< 3A |
VCCO (12) |
|
|
TPS650861 |
降压控制器 1 |
0.78V |
8A |
VCC_SOC、VCCBRAM、VCCINT_IO (5) |
|
降压控制器 2 |
0.88 V |
3-4 A |
VMGTAVCC (9) |
|
|
降压控制器 6 |
1.2V |
6A |
VMGTAVTT (7) |
|
|
降压转换器 3 |
1.5V |
2A |
VMGTAVCCAUX (8) |
|
|
降压转换器 4 |
3.3V |
3A |
3.3V 系统轨 (11) |
|
|
降压转换器 5 |
开路 |
0.5A |
VCCO_PMIO (6) |
|
|
LDOA1 |
3V |
0.02A |
VCCIO3V (4) |
|