ZHCU909 September 2020
| 参数 | 测试条件: | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||||
| 输入电压范围 VIN | 操作 | 18 | 24 | 36 | V |
| 输入电压开启 VIN(ON) | 由 UVLO/SYNC 电阻调节 | 17 | V | ||
| 输入电压关闭 VIN(OFF) | 16.5 | V | |||
| 输出特性 | |||||
| 输出电压 VOUT | 5 | V | |||
| 最大输出电流 IOUT | 4 | A | |||
| 系统特点 | |||||
| 开关频率 | 250 | kHz | |||
| 峰值效率 | VIN =18V,IOUT = 1.8A | 86.5 | % | ||
| 结温 TJ | -40 | 150 | C | ||
| 发送器规范 (Wurth 750319733) | |||||
| 初级电感 | 21 | µH | |||
| 匝数比 | (3-5):(2-1) | 1:1 | |||
| (3-5):(6:10) 连接 (6+7,9+10) | 2:1 | ||||
| 饱和电流 | 电感减小 20% | 6.2 | A | ||
| 漏电感 | 150 | 300 | nH | ||