ZHCU909
September 2020
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用原理图
1.3
电气参数
2
EVM 设置
2.1
EVM 连接器和测试点
3
测试过程
3.1
测试设备
3.2
预防措施
4
测试结果
4.1
效率曲线
4.2
负载稳定度
4.3
热性能
4.4
稳态波形
4.5
启动波形
4.6
负载瞬态波形
4.7
负载短路
4.8
交流环路响应
5
PCB 布局
6
原理图
7
物料清单
4.6
负载瞬态波形
图 4-13
负载瞬态,V
SUPPLY
= 18V,I
LOAD
= 2A 至 4A
图 4-14
负载瞬态,V
SUPPLY
= 24V,I
LOAD
= 2A 至 4A
图 4-15
负载瞬态,V
SUPPLY
= 36V,I
LOAD
= 2A 至 4A