ZHCU905A June 2020 – January 2021
将 OSCINP SMA 连接器连接到高质量 100MHz 信号源。OSCINN SMA 连接器可以保持开路,因为 OSCIN_N 引脚在板上端接。
EVM 配置为单端输入,其中 OSCIN_P 引脚连接到 OSCINP SMA 连接器,OSCIN_N 引脚在板上进行 50Ω 端接。如有需要,可以修改 EVM,使其在不同的配置下使用不同的时钟源运行。请参阅Topic Link LabelA 了解更多详细信息。