ZHCU898A
June 2020 – January 2021
BQ25730
,
BQ25731
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
总体描述
2
测试总结
2.1
定义
2.2
设备
2.3
设备设置
2.4
过程
2.4.1
充电功能
2.4.2
OTG 功能
3
物料清单、电路板布局和原理图
3.1
物料清单
3.2
电路板组装布局
3.3
原理图
修订历史记录
1.1
EVM 特性
该 EVM 支持以下特性:
用于 BQ2573X 器件的评估模块
支持 3.5V 至 26V 输入源
工作输入范围为 3.5V 至 26V、0A 至 10A,支持 1–5 节电池配置
支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (
USB Type-C™
) 和 USB_PD
支持具有 3V 至 24V 可调输出的 USB OTG
支持 USB_PD 的快速角色交换 (FRS) 功能
窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
适配器满载时,电池可为系统补充电量
400kHz 或 800kHz 开关频率,可实现高效率
电源路径 (BQ25730) 或非电源路径 (BQ25731) 选项
用于 CPU 节流的功率和电流监控器
安全
热关断
输入和系统过压保护
MOSFET 过流保护
针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
通过输入电压稳压实现的最大功率跟踪功能
可用于测试目的的关键信号测试点。探针组装简便。
可采用跳线。易于更换连接。