ZHCU898A June 2020 – January 2021
该过程详细说明了如何配置 BMS051 评估板。对于测试过程,请遵循以下命名约定。详细信息,请参阅 BMS051 原理图。
| VXXX: | 外部电压名称(VADP、VBT、VSBT)。 | |
| LOADW: | 外部负载名称(LOADR、LOADI)。 | |
| V(TPyyy): | 内部测试点 TPyyy 处的电压。例如,V(TP12) 表示 TP12 处的电压。 | |
| V(Jxx): | 插孔端子 Jxx 处的电压。 | |
| V(TP(XXX)): | 测试点“XXX”处的电压。例如,V(ACDET) 表示标记为“ACDET”的测试点处的电压。 | |
| V(XXX, YYY): | XXX 和 YYY 两点之间的电压。 | |
| I(JXX(YYY)): | 从插孔 XX 的 YYY 端子流出的电流。 | |
| Jxx(BBB): | 插孔 xx 的端子或引脚 BBB。 | |
| Jxx 开启: | 内部跳线 Jxx 端子短接。 | |
| Jxx 关闭: | 内部跳线 Jxx 端子打开。 | |
| Jxx (-YY-) 开启: | 邻近内部跳线 Jxx 、标记为“YY”的端子短接。 | |
| 测量:→ A,B | 检查指定的参数 A、B。如果测量值不在指定范围内,则被测部件发生故障。 | |
| 观察 → A,B | 观察是否出现 A、B。如果它们未出现,则被测部件发生故障。 |
装配图提供了跳线、测试点和各个元件的位置。