ZHCU898A June   2020  – January 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 总体描述
  3. 2测试总结
    1. 2.1 定义
    2. 2.2 设备
    3. 2.3 设备设置
    4. 2.4 过程
      1. 2.4.1 充电功能
      2. 2.4.2 OTG 功能
  4. 3物料清单、电路板布局和原理图
    1. 3.1 物料清单
    2. 3.2 电路板组装布局
    3. 3.3 原理图
  5.   修订历史记录

设备设置

根据以下指南来设置设备:

  1. 将电源 1 设置为 10V 直流、5A 电流限制,然后关闭电源。
  2. 将电源 1 的输出与一个电流表串联在一起,然后连接到 J1(VIN 和 PGND)。
  3. 在 J1 (VIN) 和 J1 (PGND) 之间连接一个电压表。
  4. 将负载 1 与一个电流表串联在一起,然后连接到 J6(VSYS 和 PGND)。在 J6(VSYS 和 PGND)上连接一个电压表。在恒流模式下设置 1A。关闭 1 号负载。
  5. 将负载 2 与一个电流表串联在一起,然后连接到 J5(VBAT 和 PGND)。在 J5(VBAT 和 PGND)上连接一个电压表。将 KEPCO 负载输出设置为 7V。关闭 2 号负载。
    注:

    测试时如不使用真实电池,则要在 BAT 引脚上添加一个 47µF 电容器。

  6. 将 J3 连接到 EV2400。将 J3 连接到 EV2400 上的 I2C 端口 2。图 2-1 显示了这些连接。
    GUID-C7576907-1A4A-4D0E-80B4-D493951BBD37-low.jpg
    该图片显示了 SMBus 版 EVM 连接。对于 I2C 版本,请将连接器移至 I2C 接头。
    图 2-1 EV2400 连接
  7. 使用表 1-2 中的“出厂设置”安装跳线。

    完成这些步骤之后,BMS051 的测试设置如图 2-2 所示。

    GUID-20210115-CA0I-S5LG-8LXM-FKHS6QDDZW5Q-low.png图 2-2 用于 BMS051 (BQ2573X EVM) 的原始测试设置
  8. 打开计算机和 1 号电源。打开 BQstudio 软件。
    1. 选择 Charger 并点击 Next 按钮。
      GUID-BBABDD13-9908-4EF8-96CA-1BC9ED99FFAA-low.jpg
    2. 在 Select a Target 页面中选择“Charger_1_00_BQ2573x.bqz”。
    3. 选择目标器件后,将“update mode”从“immediate”更改为“manual”,点击“Read Register”,此时会显示以下界面。
GUID-20210118-CA0I-GZJJ-L3LR-TCSFNCCZNVRR-low.png图 2-3 BQ2573X 评估软件主窗口