ZHCU898A June   2020  – January 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 总体描述
  3. 2测试总结
    1. 2.1 定义
    2. 2.2 设备
    3. 2.3 设备设置
    4. 2.4 过程
      1. 2.4.1 充电功能
      2. 2.4.2 OTG 功能
  4. 3物料清单、电路板布局和原理图
    1. 3.1 物料清单
    2. 3.2 电路板组装布局
    3. 3.3 原理图
  5.   修订历史记录

BQ2573X 评估模块

BQ25730EVM 和 BQ25731EVM 评估模块 (EVM) 是 I2C 控制型 NVDC-1 降压/升压充电器。输入电压范围为 3.5V 至 26V,并具有 1–5 节电池的可编程输出以及 128mA 至 15A 的充电输出电流范围。该 EVM 不包含 EV2400 接口器件。如需评估 BQ2573X EVM,必须单独订购 EV2400。