ZHCU876Z July 2001 – October 2023 SM320F28335-EP
默认情况下,链接器使用自动库选择功能来为您的应用程序选择正确的运行时支持库(请参阅节 4.3.1.1)。如果您手动选择库,则必须使用类似如下的命名方案来选择匹配的库:
rts2800_[ml|fpu32|fpu64][_eabi][_eh].lib此命名规则的组成如下:
| rts2800 | 指示该库是针对支持 C28x 构建的。 | |
| _ml | 指示该库不包含对 FPU 的支持。 | |
| _fpu32 | 指示支持 32 位 FPU 目标。 | |
| _fpu64 | 指示支持 64 位 FPU 目标。(仅 EABI) | |
| _eabi | 指示该库为 EABI 格式。如果名称不包含“_eabi”,则该库为 COFF 库。 | |
| _eh | 指示该库支持异常处理。 | |