ZHCU876AA July 2001 – March 2026 SM320F28335-EP
链接程序时,必须将目标库指定为链接器输入文件之一,以便能够解析对 I/O 和运行时支持函数的引用。您可以指定库或让编译器为您选择一个。更多信息请参考 节 4.3.1。
链接库后,链接器仅包含解析未定义的引用所需的那些库成员。有关链接的更多信息,请参阅《TMS320C28x 汇编语言工具用户指南》。
C、C++ 以及混合的 C 和 C++ 程序可以使用相同的运行时支持库。可以从 C 和 C++ 调用和引用的运行时支持函数和变量将具有相同的链接。