ZHCU876AA July 2001 – March 2026 SM320F28335-EP
这些功能是编译器实用程序:
库构建实用程序允许您从源代码中为运行时模型的任何组合自定义构建对象库。有关更多信息,请参阅 节 8.5。
C++ 名称还原器 (dem2000) 是一种调试辅助工具,可将在编译器生成的汇编代码、反汇编输出或编译器诊断消息中检测到的每个已改编的名称转换为在 C++ 源代码中找到的原始名称。有关更多信息,请参阅 Chapter9。
对于独立的嵌入式应用程序,编译器能够将所有代码和初始化数据放入 ROM 中,从而允许 C/C++ 代码从复位开始运行。编译器输出的 COFF 或 ELF 文件可以使用十六进制转换实用程序转换为 EPROM 编程器数据文件,如《TMS320C28x 汇编语言工具用户指南》所述。