ZHCU860A March 2021 – April 2022 LM25148 , LM25148-Q1 , LM25149 , LM25149-Q1 , LM5148 , LM5148-Q1 , LM5149 , LM5149-Q1
电压源:使用能够提供 0V 至 40V 电压和 12A 电流的输入电压源。
万用表:
电子负载:负载必须是电子恒阻 (CR) 或恒流 (CC) 模式负载,能够在 12V 的电压下提供 0A 至 10A 的直流电流。在进行空载输入电流测量时,应断开电子负载,因为电子负载可能会消耗微小的剩余电流。
示波器:将示波器带宽设置为 20MHz 并采用交流耦合模式,使用示波器探头通常提供的短接地引线直接测量输出电容器两端的输出电压纹波。将示波器探头尖端放在输出电容器的正极端子上,通过接地引线将探头的接地筒形连接器固定到电容器的负极端子。TI 不建议使用具有长引线的接地连接,因为这会在接地回路很大时引起额外的噪声。若要测量其他波形,请根据需要调整示波器。
安全性:在接触任何可能带电或通电的电路时,请务必小心。