ZHCU860A March 2021 – April 2022 LM25148 , LM25148-Q1 , LM25149 , LM25149-Q1 , LM5148 , LM5148-Q1 , LM5149 , LM5149-Q1
表 2-1 列出了电气特性。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| 输入电压范围,VIN | 工作时 | 5.5 | 12 | 36 | V | |
| 空载时的输入电流 IIN-NL | IOUT = 0A,PFM 连接到 VDDA,移除 UVLO | VIN = 12V | 12 | µA | ||
| VIN = 24V | 9 | |||||
| VIN = 36 V | 9 | |||||
| 关断时的输入电流 IIN-OFF | VEN = 0V | VIN = 12V | 3 | µA | ||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压 VOUT(1) | 4.95 | 5 | 5.05 | V | ||
| 输出电流 IOUT | VIN = 5.5V 至 36V,空气流量 = 100LFM(2) | 0 | 8 | A | ||
| 输出电压调节 ΔVOUT | 负载调节 | IOUT = 0A 至 8A | 0.1% | |||
| 线性调节 | VIN = 5.5 V 至 36 V | 1% | ||||
| 输出电压纹波 VOUT-AC | VIN = 12V,IOUT = 8 A | 5 | mVrms | |||
| 输出过流保护 IOCP | VIN = 12V | 10 | A | |||
| 软启动时间 tSS | 3 | ms | ||||
| 系统特点 | ||||||
| 开关频率 FSW-nom | VIN = 12V | 2.1 | MHz | |||
| 半负载效率 ηHALF(1) | IOUT = 4A | VIN = 8 V | 94.3% | |||
| VIN = 12V | 92.9% | |||||
| VIN = 18 V | 90.5% | |||||
| 满载效率 ηFULL | IOUT = 8 A | VIN = 8 V | 93.5% | |||
| VIN = 12V | 92.8% | |||||
| VIN = 18 V | 90.7% | |||||
| LM25149-Q1 结温 TJ | -40 | 150 | °C | |||