ZHCU860A March 2021 – April 2022
LM25149-Q1EVM-2100 高密度 EVM 可使用 5.5V 至 36V 的稳压或非稳压高压输入轨在高达 8A 的负载电流下产生经良好稳压的 5V 输出电压。该宽 VIN 范围直流/直流解决方案可提供超大的额定电压和工作裕度,以承受电源轨电压瞬态。
自由运行开关频率为 2.1MHz,可与频率更高或更低的外部时钟信号同步。为该 EVM 选择的动力总成无源器件(包括降压电感器和陶瓷输入和输出电容器)符合汽车 AEC-Q200 标准,可从多个器件供应商处获得。