ZHCU854 July   2020

 

  1.   商标
  2. 1设置
    1. 1.1 跳线
    2. 1.2 测试点
  3. 2运行情况
  4. 3性能曲线
  5. 4原理图
  6. 5电路板布局
  7. 6物料清单

跳线

有关跳线位置,请参阅图 1-3。

    VSEL利用该跳线,可以选择 3.3V 或 5V 的输出电压。相关详细信息,请参阅Topic Link Label2。
    模式利用该跳线,可以选择自动模式或 FPWM 模式。此外,通过拆下该跳线并向 SYNC/MODE 测试点提供时钟信号,可以将该器件与外部时钟同步。
    EN该跳线可以打开或关闭此器件。此外,通过拆下该跳线并向 EN 测试点提供信号,可以从外部控制该器件。
GUID-39262D43-346D-43AC-BAA9-2551F3C3B54E-low.gif图 1-3 跳线位置