ZHCU841A August   2020  – April 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2性能规格汇总
  4. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  5. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动过程
    3. 4.3 启动
    4. 4.4 关断
    5. 4.5 输出电压纹波
    6. 4.6 输入电压纹波
    7. 4.7 负载瞬态响应
  6. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  7. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考编号
  8. 7修订历史记录

布局

图 5-1、图 5-2 和图 5-3 显示了 TPS562202EVM 的电路板布局。顶层包含 VIN、VOUT 和接地的主要电源布线。顶层还具有 TPS562202 引脚的连接和一大块用接地线填充的区域。大多数信号布线也位于顶部。输入去耦电容器 C2、C3 和 C4 尽可能靠近 IC 放置输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。底层是接地层以及开关节点覆铜、信号接地覆铜和从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈布线。顶层和底层都使用 2oz 厚的覆铜。

图 5-4 和图 5-5 分别是 TPS562202EVM 电路板顶视图和底视图。

GUID-20200819-CA0I-4JCX-NSF9-SVW7WC8CC4TS-low.jpg图 5-1 TPS562202EVM 顶层装配图
GUID-20200819-CA0I-MJFL-RLPB-SRRW5BHCGNMJ-low.jpg图 5-2 TPS562202EVM 顶层
GUID-20200819-CA0I-NCWM-FFHR-2HFKVGD76V4W-low.jpg图 5-3 TPS562202EVM 底层
GUID-20200823-CA0I-BLND-PCV8-GD5VL7TLH2GB-low.jpg图 5-4 TPS562202EVM 电路板顶视图
GUID-20200819-CA0I-R4DZ-ZXWD-NTTCQTBRDR4J-low.jpg图 5-5 TPS562202EVM 电路板底视图