ZHCU841A
August 2020 – April 2021
TPS562202
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
启动过程
4.3
启动
4.4
关断
4.5
输出电压纹波
4.6
输入电压纹波
4.7
负载瞬态响应
5
电路板布局
5.1
布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
6.3
参考编号
7
修订历史记录
4.2
启动过程
确保覆盖 JP1(使能端控制)引脚 1 和 2 处的跳线,以将 EN 分流至 GND,从而禁用输出。
向 VI (J1-2) 和 GND (J1-1) 施加适当的 V
IN
电压。
移动 JP1(使能端控制)引脚 1 和 2 处(EN 和 GND)的跳线,以启用输出。