ZHCU841A August 2020 – April 2021 TPS562202
若要改变 EVM 的输出电压,需要改变电阻器 R4 的值。改变 R4 的值可以改变输出电压。特定输出电压的 R4 值可以使用Equation1 计算。

表 3-1 列出了一些常见输出电压的 R4 值。请注意,表 3-1 中给出的值是标准值,并不是使用上述等式计算出的准确值。
| 输出电压 (V) | R4 (kΩ) | R6 (kΩ) | TYP L1 (µH) | C5+C6+C7 (µF) | CFF (pF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| 0.85 | 0.55 | 10.0 | 2.2 | 20 | 44 | 110 | |
| 0.9 | 1.2 | 10.0 | 2.2 | 20 | 44 | 110 | |
| 1.0 | 2.4 | 10.0 | 2.2 | 20 | 44 | 110 | |
| 1.05 | 3 | 10.0 | 2.2 | 20 | 44 | 110 | |
| 1.2 | 4.9 | 10.0 | 2.2 | 20 | 44 | 110 | |
| 1.5 | 8.6 | 10.0 | 2.2 | 20 | 44 | 110 | |
| 1.8 | 12.3 | 10.0 | 2.2 | 20 | 44 | 110 | |
| 2.5 | 21 | 10.0 | 3.3 | 20 | 44 | 110 | |
| 3.3 | 31 | 10.0 | 3.3 | 20 | 44 | 110 | 10-220 |
| 5.0 | 52 | 10.0 | 4.7 | 20 | 44 | 110 | 10-220 |
| 6.5 | 70.5 | 10.0 | 4.7 | 20 | 44 | 110 | 10-220 |