ZHCU810A April 2020 – July 2021 DS160PR410 , DS160PR810
CEM2SLIMSAS-EVM 是一款可将 PCI-Express 4.0 x16 转换为两个 x8 SlimSAS (SFF-8654) 的适配器。通过市售的 SlimSAS (SFF-8654) 转 U.2 (SFF-8639) 电缆组件(未包含),此适配器能够将 DS160PR410EVM-RSC 和其他德州仪器 (TI) PCI-Express 4.0 转接驱动器或重定时器转接卡评估模块与多达四个 U.2 固态硬盘 (SSD) 相连接。通过市售的 U.2 转 M.2 适配器卡(未包含),也可连接到 M.2 SSD 的接口。
CEM2SLIMSAS-EVM 采用德州仪器 (TI) LMK00334 PCI-Express 4.0 时钟缓冲器,用于将 PCI-Express 100MHz 参考时钟分配至下游 SSD。该产品也可用于灵活分配 PCI-Express 边带信号(使用跳线)。