ZHCU810A
April 2020 – July 2021
DS160PR410
,
DS160PR810
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
1.3
说明
1.3.1
连接器和接入点
1.4
快速入门指南
2
典型测试设置
3
电路板布局
4
原理图和物料清单
4.1
原理图
4.2
物料清单
5
参考文献
6
修订历史记录
1.4
快速入门指南
确定分流器位于以下默认位置,如
图 1-1
所示。
J4:引脚 2 和引脚 3 之间安装的分流器:PERST# 信号路由至 SlimSAS 连接器 J1 的 B12 引脚。
J5:引脚 2 和引脚 3 之间安装的分流器:PERST# 信号路由至 SlimSAS 连接器 J1 的 B30 引脚。
J6:引脚 2 和引脚 3 之间安装的分流器:PERST# 信号路由至 SlimSAS 连接器 J2 的 B12 引脚。
J7:引脚 2 和引脚 3 之间安装的分流器:PERST# 信号路由至 SlimSAS 连接器 J2 的 B30 引脚。
J9:引脚 1-2、3-4、5-6 和 7-8 之间安装的分流器:PRSNT1 信号路由至 CEM 连接器上的 PRSNT2_1、PRSNT2_2、PRSNT2_3 和 PRSNT2_4 引脚。
J10:引脚 2 和引脚 3 之间安装的分流器:启用 LMK00334 输出。
J11:引脚 2 和引脚 3 之间安装的分流器:选择 PCIe 系统时钟作为 LMK00334 的输入。
J14:引脚 2 和引脚 3 之间安装的分流器:禁用 LMK00334 参考输出。
将 DS160PR410EVM-RSC 或其他转接卡式 TI 评估板插入主板上的 PCIe x16 CEM 插槽中。安装转接卡之前,确保主板处于断电状态。
将 CEM2SLIMSAS-EVM 安装至上一步中所选转接卡的跨接连接器中。
将 SlimSAS (SFF-8654) 转 U.2 (SFF-8639) 电缆组件(未包含)连接到 CEM2SLIMSAS-EVM 的 SlimSAS 连接器 J1。或者,将第二个电缆组件连接到 CEM2SLIMSAS-EVM 的 SlimSAS 连接器 J2。
在电缆的另一侧连接有一个或多个端点。在为主板上电之前,确保端点也已连接电源。
为主板上电。
通过系统 BIOS 或其他可用的系统实用程序,观察端点是否成功建立了链路。