ZHCU806D April 2020 – May 2025
此 EVM 是一个易于使用的平台,用于评估各种 TI 磁性位置传感器的主要特性和性能。
![]() | 第 1 步:将 IC 焊接至适配器 PCB。还要焊接器件所需的任何必要的去耦电容器。有关合适的去耦电容器值,请参阅器件数据表。IC 可以通过手工焊接,也可以使用 IR 或热气回流技术进行连接。 | ||||
![]() | 第 2 步:使用长嘴钳将端子条(Samtec 零件型号 TSW-124-07-L-S)卡入 4 处位置长度。 | ||||
![]() | 第 3 步:在划线处轻轻弯曲面板以分离电路板。 | ||||
![]() | 第 4 步:将端子条插入试验电路板或备用 DIP 插座以对齐引脚。 | ||||
![]() | 第 5 步:将电路板置于引脚上方,然后焊接连接件。小心地从试验电路板或 DIP 插座上卸下,完成操作。 | ||||