ZHCU806D April 2020 – May 2025
该 HALL-ADAPTER-EVM 可用于评估多种封装类型。每个适配器板的 PCB 背面都有相应的封装指示符,PCB 前面都有 TI 封装指示符。下表列出了每个相应的封装指示符、TI 封装指示符和引脚数。
| 封装符号 | TI 封装标识符 | 引脚数 |
|---|---|---|
| TO-92 | LPG | 3 |
| VSSOP | DGK | 8 |
| SOT-23 | DBV | 5/6 |
| X1LGA | ZFC | 4 |
| SOIC | D | 8 |
| DSBGA | YBG | 6 |
| TSSOP | PW | 16 |
| X2QFN | DXE | 4 |
| SOT-SC70 | DCK | 3 |
| DSBGA | YBH | 4 |
| DSBGA | YBK | 4 |
| X2SON | DMR | 4 |
| SOT-23 | DBZ | 3 |