ZHCU806D April 2020 – May 2025 DRV5013 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5053 , DRV5055 , DRV5055-Q1 , DRV5056 , DRV5056-Q1 , TMAG5231
TMAG 和 DRV 霍尔效应传感器检测通过器件封装的磁通量。HALL-ADAPTER-EVM 是一个空白 PCB,用于对采用 DBZ (3)、DMR (4)、YBH (4)、YBK (4)、YBG (6)、DCK (3)、PW (16)、D (8)、DXE (4)、ZFC (4)、DBV (5)、DBV (6)、DGK (8) 或 LPG (3) 封装的所有 TMAG 和 DRV 器件进行基本功能评估。HALL-ADAPTER-EVM 并非针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。EVM 包含一个未组装任何电气元件的印刷电路板 (PCB),必须在使用前进行组装。EVM 套件中包括可组装以便访问器件引脚的 100mil 接头。