ZHCU780B October   2019  – June 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
      1. 1.1.1 TXS 系列
    2. 1.2 硬件描述
      1. 1.2.1 接头
      2. 1.2.2 电压电源
      3. 1.2.3 旁路电容器
      4. 1.2.4 OE 选择
      5. 1.2.5 RC 负载
  3. 2电路板布局
  4. 3原理图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  5. 4修订历史记录

OE 选择

3x1 100mil 接头提供对器件上输出使能 (OE) 引脚的访问。100mil 跳线适用于选择 OE 引脚的已知状态(如果需要)。外接头引脚通过 10kΩ 电阻访问 VCCA 或 GND。TXS 器件上的 OE 能够安全地初始化为 VCCA 或 GND,但在器件通电期间使用 OE 上的上拉电阻可能会导致更高的功耗,直到 VCCA 趋于稳定。输出使能引脚是器件的输入,不应悬空。CMOS 输入必须保持在已知状态(VCC 或接地),以确保器件运行正常。请参阅慢速或浮点 CMOS 输入产生的影响 (SCBA004)。