ZHCU780B October   2019  – June 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
      1. 1.1.1 TXS 系列
    2. 1.2 硬件描述
      1. 1.2.1 接头
      2. 1.2.2 电压电源
      3. 1.2.3 旁路电容器
      4. 1.2.4 OE 选择
      5. 1.2.5 RC 负载
  3. 2电路板布局
  4. 3原理图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  5. 4修订历史记录

TXS 系列

TXS 系列使用两个独立的可配置电源轨 VCCA 和 VCCB,其中 A 端口跟踪 VCCA 电源,B 端口跟踪 VCCB 电源。这些器件完全符合使用 IOFF 的部分断电应用的规范要求。IOFF 电路 (SCEA026) 禁用输出,可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。VCC隔离特性可确保只要有任何一个 VCC 电源断电 (0V),I/O 端口就处于高阻抗状态。

TXS 系列共享相同的架构和一次性电路,可实现更快的逻辑电平转换。除了一次性电路之外,TXS 还具有“弱缓冲”I/O 结构,可实现低速开漏兼容性和高达 100Mbps 的高速推挽操作。TXS0101、TXS0102 和 TXS0104E 器件在 I/O 端口上有一个固定的内部 10kΩ 上拉电阻器。TXS0108E 具有智能上拉电阻器,可在输出驱动高电平时的 4kΩ 和输出驱动低电平时的 40kΩ 之间切换。如需详细了解 TXS 系列特征,请参阅应用手册使用 TXS 系列进行电压转换的指南。在 TXS 器件中使用外部上拉或下拉电阻器时应仔细考虑。请参阅应用手册外部上拉和下拉电阻器产生的影响以了解详情。

表 1-1 对 TI 的TXB、TXS 和 LSF 自动双向系列进行了比较。

表 1-1 自动双向系列
指标TXBTXSLSF
转换机制弱缓冲转换使用 NMOS 和内部上拉电阻器进行无源转换使用 NMOS 和外部上拉电阻器进行无源转换
驱动强度4K 限制缓冲导致的极低 20ua 驱动无直流驱动无直流驱动
应用/接口推挽应用开漏应用推挽和开漏应用
速度高达 140Mbps高达 24Mbps高速(最高 200Mbps)
转换灵活性A 和 B 端口上的缓冲和固定转换集成上拉电阻器减少了系统的 BOM 成本;A 和 B 端口上的固定转换外部上拉电阻器实现的灵活转换
频率与负载平衡交换间的关系
I/O 端口以 Vcca 为基准的 A 端口,以 Vccb 为基准的 B 端口以 Vcca 为基准的 A 端口,以 Vccb 为基准的 B 端口不以 Vcca 为基准的 A 端口,不以 Vccb 为基准的 B 端口;允许多电压转换
边缘加速集成一次性边缘加速电路集成一次性边缘加速电路非集成式一次性加速电路
Vih/Vil 要求数据表规格具有 Vih/Vil 规格具有 Vih/Vil 规格,但没有针对 FET 的 RON无 Vih/Vil 条件,具有 RON 规格
额外关注VCCA<=VCCBVCCA<=VCCBVCCB>VCCA+0.8V

表 1-2 所示为受 TXS-EVM 支持的封装。

表 1-2 TXS-EVM 封装和支持的器件
器件封装引脚填充的设备
TXS0101DCK6是
TXS0102 (TXS0102-Q1)(1)DCU8是
TXS0104E (TXS0104E-Q1)(1)PW14是
TXS0108E (TXS0108E-Q1)(1)PW20否
RGY20是
-Q1 器件未安装在 EVM 上,但封装与非 Q1 器件兼容。
GUID-507A00C6-A6B8-4ABE-920B-AB5D10507DEC-low.gif图 1-1 TXS-EVM