ZHCU780B October   2019  – June 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
      1. 1.1.1 TXS 系列
    2. 1.2 硬件描述
      1. 1.2.1 接头
      2. 1.2.2 电压电源
      3. 1.2.3 旁路电容器
      4. 1.2.4 OE 选择
      5. 1.2.5 RC 负载
  3. 2电路板布局
  4. 3原理图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  5. 4修订历史记录

引言

TXS 和 TXB 自动双向电压转换器设计用于 1.2V 至 5.5V 驱动器之间的接口。TXB 转换器件适用于高阻抗推挽驱动器接口,而 TXS 转换器件专门用于开漏应用,例如 I2C、One-Wire 和 MMC 卡接口。如需详细了解 TXS 和 TXB,请观看选择合适的自动双向转换器视频。

此评估模块 (EVM) 支持 TXS 系列的一位、两位、四位和八位器件。