ZHCU752A June 2020 – October 2020
该参考设计通过四通道 D 类 Burr-Brown 音频放大器 TPA6304-Q1 支持 4 区音频输出。该参考设计通过 D 类放大器 TAS6421 支持单区音频输出来提供警告铃声。这两种器件都采用 2.1MHz PWM 开关频率,能以非常小的 PCB 尺寸实现成本优化的解决方案,同时可在高达 40kHz 的音频带宽下提供出色的音质。