ZHCU752A June 2020 – October 2020
该电路板上运行了以下测试。
| 系统 | 规格 |
|---|---|
| 电源 | 经验证。加电时消耗 250mA(12V 时),并在测试运行时最多消耗 1.2A(12V 时)。 |
| CCS 连接 | 经验证 |
| 启动模式设置 | 经验证 |
| UART 控制台 | 经验证 |
| DDR | 3733MT/s LPDDR4 已验证 |
| eMMC | 经验证 |
| OSPI | 经验证 |
| SDCARD | 经验证 |
| I2C | 已通过 PMIC、ID-EEPROM、UB941、TAS6304、TAS2505 进行验证 |
| GPIO | 经验证 |
| LED | 经验证 |