ZHCU752A June 2020 – October 2020
此 8 层参考设计基于 DRA829 和 TDA4VM 汽车应用处理器,该应用处理器是一款高度优化的可扩展器件,可满足汽车行业不断增长的计算和数据带宽要求。DRA829/TDA4VM 集成优化的性能、低功耗和数据带宽组合,能够满足不断变化的市场趋势。DRA829/TDA4VM 基于异构架构,该架构将连接、各种传统汽车外设 (CAN-FD) 以及高速外设(PCIe、USB3.x、千兆以太网)和安全特性(通过集成式 HSM)集于一身。集成式 PCIE 和以太网交换机可提高数据移动速率,而所需的软件开销和 BOM 较少。
该参考设计支持多个外部高分辨率显示器。该设计还支持 4 个摄像头输入,以便支持后视摄像头、驾驶员监控系统 (DMS) 或环视 (SRV) 应用。该设计使用双调谐器来支持 AM/FM/HD/DAB 和多样性,以便将使用范围扩展到欧洲和美洲市场。4 区音频输出和 4 区音频输入支持无缝的环绕声效果和语音识别功能。鉴于汽车领域中越来越多地使用连接功能和 FOTA,该设计还包含一个同时支持蓝牙和 WiFi 的模块。该设计还通过 GPS 和 GNSS 功能展示了远程信息处理。
该参考设计可帮助汽车行业的原始设备制造商和一级供应商入门,从而快速轻松地创建功能齐全的 DRA829/TDA4VM 解决方案。利用该设计可以显著降低开发成本和缩短上市时间。