ZHCU750A November 2020 – December 2025
输出电容器的值和电容器的 ESR 决定了输出电压纹波和负载瞬态性能。该电容器旨在实现出色的输出电压纹波和负载瞬态性能。
方程式 8 计算降压电流的占空比。
电感器纹波电流通常定义在输出电流的 0.2 至 0.3 倍之间。由于控制环路需要快速响应,可以按较小的值来选择电感器。因此选择 0.2 作为纹波电流系数。在计算一些裕度时使用了 12A 的满量程,因此电感器纹波电流估计为
2.4A。
当 Toff 达到方程式 2中所示的最大值时,降压转换器中连续导通模式 (CCM) 的最坏情况就会发生。
求解该公式,电感值需要高于 4.45μH。电感器的电感值越小,具有的饱和电流越大。该设计选择了 4.7μH 电感器。方程式 3 计算实际电感器电流。
方程式 4 计算在不考虑 ESR 的情况下的输出电容。
输出电压纹波目标为最大输出电压的 0.1%,即 6mV。插入方程式 4,然后计算得出输出电容为 192μF。在该设计中,并联放置了四个 47μF 和两个 1μF 陶瓷电容器以匹配该电容。
输出电容器的 ESR 要求对于确定总输出电压纹波也至关重要。ESR 越高,会导致整体输出电压纹波越高。要计算 ESR 要求,请使用以下公式计算仅由电容器和仅由 ESR 引起的电压纹波:
求解得出 Resr ≅ 0.5mΩ。该值可通过并联陶瓷电容器实现;每个电容器在 250kHz 开关频率下具有约 1.5mΩ 的 ESR。并联电容器可以将总 ESR 降低到 1mΩ 以下。