ZHCU715A November   2019  – July 2020

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS61088-Q1
      2. 2.3.2 LMR33630-Q1
      3. 2.3.3 TPS7A2501
      4. 2.3.4 ATL431AIBDZR
    4. 2.4 系统设计原理
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  10. 5相关文档
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 Third-Party Products Disclaimer
  11. 6作者简介
  12. 7修订历史记录

关键系统规格

表 1-1 提供了 TIDA-050031 性能规格。线性充电器以 100mA 恒定电流为备用电池充电。当备用电池降至 2V 时,最大备用功率可达到 12.8W。

表 1-1 关键系统规格
主要特性 设计目标 备注
线性充电器电流 100mA ±25% 容差
最大备用功率 8V/1.6A 在 2V 备用电压下