ZHCU715A November 2019 – July 2020
在 ECall 应用中,当主电池电压较高时,ECall 中的所有相关电路均通过降压转换器由主电池供电。当主电池电压降至低电平时,降压转换器欠压,备用电池开始工作并通过升压转换器为设备供电。图 1-1 显示了传统的 ECall 方框图。除了高压降压转换器之外,它还使用两个升压转换器和一个充电器,而且由于有两个升压转换器,因此这是冗余的,而且会降低效率。
图 1-1 传统 ECall 方框图TIDA-050031 考虑了成本和尺寸,同时避免了图 1 中传统 ECall 方框图的冗余问题。此参考设计可以为汽车类 ECall 应用提供简单且低成本的备用电源电路。结构非常简单,电路中仅使用了一个升压转换器。升压转换器 TPS61088-Q1 可以在 2V 输入电压下输出 8V/1.6A,具有高效率。因此,最小备用电池电压可以低至 2V。除了延长备用电池的寿命外,TIDA-050031 还十分灵活且冗余更小。