ZHCU715A November   2019  – July 2020

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS61088-Q1
      2. 2.3.2 LMR33630-Q1
      3. 2.3.3 TPS7A2501
      4. 2.3.4 ATL431AIBDZR
    4. 2.4 系统设计原理
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  10. 5相关文档
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 Third-Party Products Disclaimer
  11. 6作者简介
  12. 7修订历史记录

系统设计原理

图 2-2 显示了 TIDA-050031 的线性充电器电路。线性充电器的优点是简单且成本低。为了限制初始充电电流并使充电电流成为恒定值,添加了晶体管 Q2 和 Q3。Q2 和 Q3 的存在还可以避免 Q1 在短路情况下受损。

GUID-6D78C595-7997-47DE-B7C6-9AA5CDF3B025-low.gif图 2-2 线性充电器电路

图 2-3 显示了 TIDA-050031 的 TPS61088-Q1 升压转换器,这是 TIDA-050031 的主电路。TPS61088-Q1 的 Vin 引脚通过二极管由输出电压供电。当主电池可用时,降压转换器正常工作,Vout 约为 8.7V,因此在考虑 D2 正向压降的情况下,Vin 引脚电压约为 8.4V。EN 引脚会拉高至 Vcc。因此,一旦主电池可用且降压转换器开始工作,TPS61088-Q1 就会同时启用。在这种情况下,Vin 引脚的工作静态电流小于 3uA,并且该静态电流来自 Vout,而不是备用电池。因此,在这种配置下,备用电池的寿命可以大大延长。

GUID-68B85633-CBA5-498E-B25A-B302FAF9FD54-low.gif图 2-3 TPS61088-Q1 升压转换器

图 2-4 显示了 TIDA-050031 的运行时序。在 t0 时刻,主电池准备就绪。降压转换器开始工作。在 t1 时刻,LDO 输出 5V,LDO 的 PG 引脚变为高电平,线性充电器开始工作,它会以 100mA 恒定电流为备用电池充电。在 t2 时刻,主电池欠压,线性充电器停止工作,ECall 系统通过 TPS61088-Q1 升压转换器由备用电池供电。在 t3 时刻,主电池恢复,它再次通过降压转换器为 ECall 系统供电。

GUID-9DC4426F-9AC4-48D8-91FD-6F003A160F4D-low.png图 2-4 运行时序