ZHCTA02 December   2025 INA600

 

  1.   1
  2.   2

随着 EV 充电器、光伏逆变器和储能系统的系统电压不断升高,工程师需要采用紧凑且精密的设计来直接监测高达 85V 的电压轨,并将其输入至低压模数转换器 (ADC)。INA600 具备超越电源导轨的输入范围,可直接将高达 85V 的高压信号与低压 ADC 接口连接。INA600 具有多种衰减选项,专为各种电压监测系统而设计。本节介绍有关 INA600 的常见问题解答。

为什么选择 INA600 进行高压监控?

低成本的分立式(电阻分压器 + 运算放大器)电压监控方案在噪声环境中性能会严重下降,其中接地反弹(此类系统中很常见)会在测量信号中引入误差。分立式差分放大器虽能部分克服此问题,但集成式差分放大器具有更高的精度、更优的电阻器匹配、更小的布板空间和更简化的物料清单 (BOM),优势显著,且总体成本相当。下面的 表 1 比较了 图 1 中所示不同电压监控设计的一些主要规格。

 常见的电压监控设计图 1 常见的电压监控设计
表 1 比较常见的电压监控设计
主要规格分立式电阻梯(容差为 1% 的电阻器)分立式电阻梯 + 运算放大器(容差为 1% 的电阻器)分立式差分放大器(容差为 0.1% 的电阻器)集成式差分放大器 (INA600)
最大增益误差~1.5%~1.5%~0.15%~0.1%
最大增益漂移~100ppm/°C~100ppm/°C~50-100ppm/°C10-20ppm/°C
最小 CMRR< 5dB< 5dB~56dB75dB 至 85dB
成本$$$$$$

INA600 的目标应用和子系统

能源基础设施:

  • EV 充电:直流快速充电、壁挂式充电箱、DC/DC 转换器
  • 储能系统:功率转换系统
  • 太阳能:微型逆变器

测试和测量:

  • 电池化成和测试设备:12/24/48V 铅酸电池

INA600 解决了什么问题?如何解决该问题?

INA600 可抑制接地反弹噪声和开关噪声,这些噪声是与电源轨以及影响电压监测精度的负载相关的共模噪声。这与 GaN 和 SiC 架构产生的较高电压和开关频率趋势特别相关。与分立式电压监测设计相比,INA600 还能保持较低的增益误差和漂移,其中使用集成式精密(按比例)匹配电阻器来设置相应的增益比率。

下面的 图 2 显示 INA600 具有独特的功能,可监测超出放大器电源的电压,这是因为运算放大器的输入电压通常受电源电压范围的限制。在此示例中,使用衰减差分放大器以 1/5 的衰减比来测量 24V 电池,以连接 5V ADC。如果发生较大的接地反弹事件,可能会超出器件的输入电压绝对最大额定值。通常,为了缓解该问题,可以提高差分放大器的衰减比。由于未充分利用满标量程,这种方法会影响 ADC 读数的精度。无论器件的衰减比如何,INA600 的输入范围都超过标准差分放大器,因此可规避这个问题。

 INA600 的输入范围更大图 2 INA600 的输入范围更大

INA600 与市场上已有的产品有何不同?

INA600 是业内先进的具有高衰减比的通用差分放大器,而当今市场上的大多数差分放大器的增益比都介于 1/2V/V 至 2V/V 之间。请参阅下面 表 3 和 表 2 中不同的衰减比。

表 2 INA600 的增益比 (VREF = 0V)
可订购器件型号增益比输入范围 (Vs = 3.3V)输入范围 (Vs = 5V)
INA600AIDBVR1/544V 至 -8V74V 至 -18V
INA600BIDBVR1/1056V 至 -7V85V 至 -17V
INA600FIDBVR1/3685V 至 3V85V 至 -10V
表 3 INA600 的增益比 (VREF = VS/2)
可订购器件型号增益比输入范围 (Vs = 3.3V)输入范围 (Vs = 5V)
INA600AIDBVR1/536V 至 -20V62V 至 -30V
INA600BIDBVR1/1040V 至 -24V70V 至 -43V
INA600FIDBVR1/3661V 至 -40V85V 至 -40V

了解更多

EVM 和样片订单信息

如需其他帮助,请访问 TI E2E™ 放大器支持论坛 来向 TI 工程师提问。