ZHCT999 November 2025 INA600
我们使用了 CMRR 和偏移电压误差作为衡量各电路在不同温度下的性能表现的指标。对于每个器件,我们将一个精密源测量单元连接到 DA 的两个输入引脚,并使用经过校准的 8.5 位数字万用表测量偏移电压变化。所有测试均经过五次扫描并取平均值,以精确反映器件性能。测试配置为:共模电压扫描范围 -35V 至 35V,采用 ±18V 双电源配置。我们使用烘箱进行了过热测试,并留出足够的浸泡时间,以确保整个测试板的温度一致。
通过在器件输入端施加差分电压,并将共模电压保持在中点值,可同步测试增益误差与增益误差漂移。使用相应的输入范围扫描每个器件,强制其输出介于 -10V 至+10V 之间,这样就可以比较实际斜率与理想斜率,从而评估增益误差的百分比。
表 1 比较了在不同工作温度下分立式 DA 和两个 TI 集成式 DA 的 CMRR 性能和偏移。
| 分立式 DA | INA600 | INA597 | ||||
| 温度 (°C) | CMRR (dB) | 偏移电压 (µV) | CMRR (dB) | 偏移电压 (µV) | CMRR (dB) | 偏移电压 (µV) |
| 125 | 73.06 | -237.88 | 98.33 | 801.82 | 102.66 | -26.12 |
| 85 | 71.89 | -285.95 | 100.12 | 661.56 | 103.70 | -10.22 |
| 25 | 70.35 | -221.42 | 101.63 | 582.19 | 100.33 | -3.24 |
| -40 | 73.26 | -206.95 | 106.82 | 500.60 | 105.97 | 13.4 |
表 2 比较了相同的分立式 DA 和集成式 DA 在不同工作温度下的增益误差和漂移性能。
| 分立式 DA | INA600 | INA597 | ||||
| 温度 (°C) | 增益误差 (%) | 增益误差漂移 | 增益误差 (%) | 增益误差漂移 | 增益误差 (%) | 增益误差漂移 |
| 125 | 0.14806 | -237.88 | 98.33 | 801.82 | 102.66 | -26.12 |
| 85 | 71.89 | -285.95 | 100.12 | 661.56 | 103.70 | -10.22 |
| 25 | 70.35 | -221.42 | 101.63 | 582.19 | 100.33 | -3.24 |
| -40 | 73.26 | -206.95 | 106.82 | 500.60 | 105.97 | 13.4 |
正如预期的那样,与分立式 DA 相比,集成式 DA 在实现高 CMRR、低增益误差和低增益误差漂移方面表现尤为出色。虽然分立式 DA 的偏移电压性能优于其中一个集成式 DA,但可以通过软件校准对此进行补偿。
图 5 显示了三种 DA 型号各自的简化布局,并比较了每种解决方案的尺寸。出于比较目的,我们使用了最小的器件封装,以及采用 0402 封装的电阻器和电容器。
图 5 尺寸比较