ZHCT999 November 2025 INA600
如图 1 所示,典型的 DA 由一个运算放大器和四个电阻器组成。R1/R2 电阻梯的中点连接到运放的反相端子,而 R3/R4 的中点连接到同相端子。
图 1 一种典型 DA公式 1 描述了一种典型 DA 的传递函数。请注意,R2 和 R1 的比率(假设 R1 = R3、R2 = R4)决定了增益。如果要尝试实现低增益误差,则需要匹配电阻器。容差为 ±1% 的电阻器可能会产生高达 2% 的增益误差。分立式电阻器的性能表现可能存在较大差异,而集成式 DA 中的单片电阻器通常经过修整,可实现低至 0.01% 的增益误差。