ZHCT998 November   2025 INA180-Q1 , TAS5431-Q1

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2实时诊断 (RTD)
  4. 3D 类放大器选择
  5. 4实现 RTD
  6. 5其他注意事项
  7. 6结语

现代车载音频系统的设计人员正在迅速采用诊断功能来监控 D 类放大器集成电路及所连扬声器。关键问题是在路边紧急情况下(例如碰撞或故障)使用的连接到远程通信控制单元 (TCU) 的车载扬声器(图 1)。通过检测扬声器短路或断开连接并通知驾驶员,他们可以在发生灾难性事件之前安排维护。

 具有 D 类音频放大器的 TCU,带有扬声器连接图 1 具有 D 类音频放大器的 TCU,带有扬声器连接