ZHCT998 November   2025 INA180-Q1 , TAS5431-Q1

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2实时诊断 (RTD)
  4. 3D 类放大器选择
  5. 4实现 RTD
  6. 5其他注意事项
  7. 6结语

D 类放大器选择

德州仪器 (TI) TAS5431-Q1 D 类放大器可以为汽车扬声器提供高达 8W 的功率,并保护自身和 TCU 模块免受四种故障情况的影响,而且在启动时诊断所有四种故障类型(也称为“待机模式失效”)。启动后,放大器只能在音频播放过程中检测到对地短路的正输出或负输出,对汽车电池短路的正输出或负输出以及对负输出短路的正输出。有关 TAS5431-Q1 如何诊断这些故障状况的更多详细信息,请参见 TAS5431-Q1 数据表的第 7.3.5 节“负载诊断”。

尽管 TAS5431-Q1 能够在启动时诊断这些故障情况,但无法自行实施完整的 RTD 套件。一个显著的缺点是在将待机模式置为无效后,无法检测到正输出对负输出短路或扬声器/负载开路。表 1 总结了 TAS5431-Q1 诊断的标准功能。

表 1 TAS5431-Q1 RTD 摘要
将待机模式置为无效 器件运行中(无音频) 器件运行中(音频播放)
正或负输出对地短路 是 是 是
正或负输出对电池短路 是 是 是
正输出对负输出短路 是 否 是
负载开路 是 否 否