ZHCT998 November   2025 INA180-Q1 , TAS5431-Q1

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2实时诊断 (RTD)
  4. 3D 类放大器选择
  5. 4实现 RTD
  6. 5其他注意事项
  7. 6结语

实时诊断 (RTD)

作为额外的安全层,一些车辆制造商需要实时诊断 (RTD)。传统上,D 类扬声器诊断功能会在 TCU 模块或 D 类放大器开启时检查扬声器,但随后不会针对所有故障场景进行监测。RTD 在启动时监控扬声器,并在车辆运行时继续监控扬声器。这种额外的监控不仅减少了系统故障和通知之间的时间,而且还确保了在发生诸如一百英里长驱动器之类的事件时及时通知。

当紧急呼叫扬声器处于故障状态时,立即提醒驾驶员可最大限度地减少发生事故的可能性。此外,如果检测到扬声器故障问题,系统还可以在紧急电话呼叫期间向紧急服务运营商发出警报。如果扬声器在车辆发生事故后出现故障(例如 TCU 模块和扬声器之间的导线断开),系统可能会向紧急操作员发送一条信息,表明驾驶员无法听到他们的命令。作为最终要求,诊断绝不应在座舱中引入错误的音频。

D 类放大器必须能够诊断四种主要的扬声器故障状况,如下图所示。

 四种扬声器故障状况为:扬声器开路或负载 (a);正输出对负输出短路 (b);正输出或负输出对地短路 (c);正输出或负输出对车辆蓄电池短路 (d)。图 2 四种扬声器故障状况为:扬声器开路或负载 (a);正输出对负输出短路 (b);正输出或负输出对地短路 (c);正输出或负输出对车辆蓄电池短路 (d)。

此外,即使故障消除后,D 类放大器也应该能够正常工作,而无需主机干预。例如,应该可以检测扬声器线路上的间歇性短路;但是,当故障条件消除时,系统仍然正常工作。