ZHCT962A August   2025  – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1105-Q1 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

产品概要

MSPM0C1105/6 扩展了德州仪器 (TI) 的 MSPM0™ 低成本 MCU 系列,基于 Arm Cortex-M0+ 内核,提供高性价比且高能效的设计。该器件集成了最高 64KB 闪存、8KB RAM 和先进的模拟功能,面向预算有限但需要强劲性能和简化设计的工业、消费类及 IoT 应用。

在 MSPM0 产品组合和系列比较中的定位

MSPM0C1105/6 在 TI MSPM0 路线图中占据战略位置,是低成本领域的 旗舰入门级器件。下面是详细比较,展示了在保持软硬件可扩展性的同时,它与其他 MSPM0 系列器件的差异:

表 1 MSPM0 系列比较
MSPM0C1105/6 MSPM0H3215/6 MSPM0C1103/4 MSPM0L130x MSPM0L111x MSPM0G110x
系列聚焦 低成本 5V 稳健性 低成本 低功耗 低功耗 高性能
CPU

Arm M0+ 32 位

32MHz 时

Arm M0+ 32 位

32MHz 时

Arm M0+ 32 位

24MHz 时

Arm M0+ 32 位

32MHz 时

Arm M0+ 32 位

32MHz 时

Arm M23 32 位

80MHz 时

闪存/RAM

32 - 64KB/

8KB

32 - 64KB/

8KB

8 - 16KB/

1KB

16 - 64KB/

4KB

32 - 128KB/

16KB

32 - 128KB/

16/32KB

模拟

12 位 ADC;

带 8 位 DAC 的比较器模块

12 位 ADC; 12 位 ADC

12 位 ADC;

OPA;

带 8 位 DAC 的比较器模块

12 位 ADC;

12 位 ADC;

OPA

串行通信接口

带 LIN 功能的 UART(1 个)

UART (2)

I2C (2)

SPI (1)

带 LIN 功能的 UART(1 个)

UART (2)

I2C (2)

SPI (1)

带 LIN 功能的 UART(1 个)

I2C (1)

SPI (1)

带 LIN 功能的 UART(1 个)

UART (1)

I2C (2)

SPI (1)

带 LIN 功能的 UART(1 个)

UART (1)

I2C (1)

SPI (1)

带 LIN 功能的 UART(1 个)

UART (3)

I2C (2)

SPI (2)

计时器

1 个高级计时器,

4 个通用计时器

WDT 和 RTC

6 个通用计时器

WDT 和 RTC

1 个高级计时器

2 个通用计时器

WWDT 和 IWDT

4 个通用计时器,

2 WDT

1 个高级计时器,

3 个通用计时器

2 个 WDT 和 RTC

1 个高级计时器,

5 个通用计时器

WDT 和 RTC

引脚选项 20 - 48 引脚 20 - 48 引脚 8 - 20 引脚 16 - 32 引脚 24 - 48 引脚 24 - 64 引脚

战略差异化

  1. 成本与能力领先者:
    • RAM 容量比 MSPM0C1103/4 高 4 倍,同时增强了模拟功能
    • 相比 MSPM0H3215/6,在低成本产品中实现最佳模拟集成(增加了 COMP+DAC)
  2. 电源与性能平衡:
    • 相对于 MSPM0C1103/4 (24MHz),频率更高 (32MHz)
    • 提供更多计时器和通信接口,相比 MSPM0L130x,同时成本更低
  3. 迁移途径:
    • 向下:选择 MSPM0C1103/4,适合基础需求的应用
    • 向上:选择 MSPM0G110x,实现 80MHz 性能;或选择 MSPM0L111x,满足 64KB 以上闪存需求

设计建议

推荐选择 MSPM0C1105/6 的场景:

  • 需要 32MHz 以上性能
  • 设计要求模拟信号调节 (COMP+DAC)
  • 从 STM32G0/C0 迁移且需要引脚兼容

考虑替代方案的场景:

  • 必须支持 5V(选择 MSPM0H3215/6)
  • 对超低功耗有关键需求(选择 MSPM0L130x)
  • 需要超过 64KB 闪存(选择 MSPM0L111x/G110x)

目标应用

  • 消费类电子产品:无人机、可穿戴器件、智能家居控制器。
  • 工业:传感器集线器、PLC I/O 模块、HVAC 控制器
  • IoT:边缘节点、网关、电池供电监视器。

为什么选择 MSPM0C1105/6?

  • 最低总成本:行业内领先的性价比。
  • 无缝迁移:MSPM0 系列产品在硬件和软件上兼容。
  • TI 生态系统支持:免费工具 SysConfig、TI Resource Explorer 和 MSPM0 SDK。

订购和资源