ZHCT925 March   2025 LMG3422R030 , LMV797 , SN74LV1T125 , TLV713P-Q1 , TMS320F280033

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2浪涌电流与再浪涌电流
  4. 3建议的再浪涌电流控制方法
  5. 4测试结果
  6. 5结语
  7. 6参考资料

建议的再浪涌电流控制方法

图 3 展示了建议的低成本再浪涌电流控制方法。与图 1 相比,有两个不同之处。首先,RT 已从交流侧移至直流侧。其次,金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) Q5 取代了传统的机械继电器。选择固态继电器是因为需要快速开启和关闭继电器,而机械继电器速度太慢,无法满足这一需求。另外,由于 MOSFET 无法切断交流电压,因此其位于直流侧。浪涌电流限制的工作原理与传统方法相同。第一次向 PSU 施加输入电压时,RT 将限制浪涌电流。浪涌电流通过后,Q5 开启且 RT 被旁路。

 建议的再浪涌电流限制硬件结构。图 3 建议的再浪涌电流限制硬件结构。

图 4 展示了建议的再浪涌电流控制方法。VAC 是 PFC 输入电压,VOUT 是 PFC 输出电压,IAC 是输入电流。Q1 和 Q2 是高频开关,在每个交流半周期中交替用作 PFC 升压开关或同步开关。在 PFC 满负荷运行时,交流线路电压会下降 10ms,然后恢复到其峰值。这是交流电压下降最糟糕的情况。

 建议的交流电压下降和再浪涌电流限制控制算法。图 4 建议的交流电压下降和再浪涌电流限制控制算法。

以下是建议的再浪涌电流控制方法:

  • 在 t0 时:检测到交流电压下降时,Q1 和 Q2 关闭。您还必须同时关闭 PFC 电压和电流环路,因为如果电压环路和电流环路持续运行,其积分器将累积。当交流电压恢复且 PFC 开启时,将出现较大的 PWM 占空比,从而导致较大的电流峰值,可能会损坏电源。
  • 电流环路关闭后,将其复位为 0 并清除其积分器历史记录。如果不清除积分器,当交流电压恢复且 PFC 开启时,PFC 将在交流电压下降前以相同的 PWM 占空比开启,而该占空比可能不合适。例如,如果在过零时发生交流电压下降,则 PWM 占空比几乎为 100%。如果交流电压恢复交流峰值而未清除电流环路积分器,则交流峰值时发生的占空比几乎为 100%,并将生成一个较大的电流峰值,这可能会损坏电源。对于电压环路,关闭后应将其冻结以保持其内部值。电压环路输出代表负载并用于生成电流环路基准;因此,您需要保持其值,以使负载在交流电压下降期间不会发生变化。
  • 在 t1 时:交流电压恢复。由于 VAC > VOUT,生成的再浪涌电流将为大容量电容器充电。Q1 和 Q2 保持关闭。
  • 在 t2 时:再浪涌电流超出可编程阈值并触发继电器 Q5 关闭事件。当 Q5 关闭时,再浪涌电流随即受 RT 限制,其幅度迅速下降。继电器 Q5 仅关闭极短的时间(例如 10µs),然后再次开启。Q5 开启后,再浪涌电流会再次上升,直至超出阈值。此过程不断重复,直到再浪涌电流不再超出限值。图 5 显示了此进程的流程图。
  • 在 t3 时:VAC < VOUT。现在,是时候开启 PFC 了。将电压环路基准设置为等于 t3 时的瞬时 VOUT,然后开启电压环路。之后,逐渐增加电压环路基准,直到其达到正常设定值。对于电流环路,首先计算占空比 D = (VOUT – VAC)/VOUT 并将其注入电流环路,以在电流环路开启时使电流环路输出从计算出的 D 开始。然后,开启电流环路。最后,开启 Q1 和 Q2 使 PFC 正常运行。
 建议的继电器开关控制算法流程图。图 5 建议的继电器开关控制算法流程图。

此过程不断重复,直到 V OUT 超过 VAC。