ZHCT925 March   2025 LMG3422R030 , LMV797 , SN74LV1T125 , TLV713P-Q1 , TMS320F280033

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2浪涌电流与再浪涌电流
  4. 3建议的再浪涌电流控制方法
  5. 4测试结果
  6. 5结语
  7. 6参考资料

浪涌电流与再浪涌电流

对于功率大于 75W 的前端电源 (PSU),需要进行功率因数校正 (PFC)。PFC 强制输入电流跟随输入电压,以使电子负载显示为电阻。PFC 通常有较大的输出电容器。启动前,PFC 输出电容器已完全放电。由于 PFC 结构在 VAC > VOUT 时提供电流路径,因此施加交流电压将生成巨大的电流,因为输入电压基本上直接施加到 PFC 输出电容器上。此电流称为浪涌电流。

在 PFC 输入侧放置一个具有正温度系数的热敏电阻 (RT) 和一个机械继电器将限制浪涌电流,如图 1 中所示。在 PFC 上电期间,该继电器关闭。浪涌电流通过 RT 限制为一个较低的值,PFC 输出大容量电容器 (CBULK) 将逐渐充电。输出电压 (VOUT) 充电至等于交流电压 (VAC) 的峰值后,浪涌电流就会降至 0。然后,继电器将打开,并旁路 RT,以减少正常运行期间的功率损耗。

 使用 RT 和继电器限制 PFC 浪涌电流。图 1 使用 RT 和继电器限制 PFC 浪涌电流。

再浪涌电流有所不同;它在 PFC 正常运行期间发生。如图 2 中所示,当 PFC 正常运行时,交流输入电压突然下降。由于仍然施加负载,PFC VOUT 可能会降至较低的值。然后,当交流电压恢复时,如果交流输入电压高于 VOUT,将再次出现浪涌电流。此电流称为再浪涌电流。

 M-CRPS 再浪涌电流限制和时序。图 2 M-CRPS 再浪涌电流限制和时序。

在此之前,它完全依赖于功率级元件处理再浪涌电流的能力。测试结果表明,再浪涌电流可能会跃升至比 PFC 额定最大输入电流高 10 倍以上。如此高的再浪涌电流会损坏电源或缩短其使用寿命,这就是 M-CRPS 规格限制交流电压恢复后再浪涌电流量的原因。在半个输入频率周期内,再浪涌电流的均方根值应小于 PSU 最大额定电流的五倍 (5 × Irated,RMS),而在一个输入频率周期内应小于 3.5 × Irated,RMS。此外,在施加交流输入后,输入电流应在两个输入频率周期内稳定至 ≤2 × Irated,RMS 的值。

当考虑在此期间 PFC 脉宽调制 (PWM) 的运行情况时,问题变得更加复杂。如果 PFC 控制不当,当交流电压恢复时,可能会出现不合适的 PWM 占空比,从而导致可能超过 M-CRPS 规格的另一个大输入电流峰值。

另一方面,当交流电压恢复时,PFC 需要提供足够的电流,以尽快将 PFC 输出电压提升至其稳压电平;否则,VOUT 将由于负载较重而持续下降,最终触发直流/直流转换器的输入欠压锁定电平。在交流电压恢复后,为 PFC 输出电容器充电将需要较大的输入电流,该电流在 VIN > VOUT 时来自再浪涌,或在 VIN < VOUT 时来自 PFC 控制环路。

本文提供了一种处理此再浪涌电流的解决方案,能在交流电压下降后恢复时很好地控制再浪涌电流( VIN > VOUT 时)和非再浪涌电流(VIN < VOUT 时),使其足够高以快速提升 VOUT,但不超过 M-CRPS 限制规格。