ZHCT925 March 2025 LMG3422R030 , LMV797 , SN74LV1T125 , TLV713P-Q1 , TMS320F280033
我在一台 3.6kW 图腾柱无桥 PFC 上测试了建议的方法 [2]。图 6 显示,当交流电压下降时,其在 10ms 内恢复峰值。通道 1(蓝色)是 PFC 输入电流波形 (IIN),通道 2(青绿色)是继电器开关控制信号。图 7 是继电器开启和关闭时的放大图。在交流电压下降期间,继电器 Q5保持开启。CBULK 持续将存储的能量输送给负载,且 VOUT 下降。交流电压恢复后,由于继电器处于开启状态且 VAC > VOUT,因此再浪涌电流迅速上升。再浪涌电流达到预定义的电流限制阈值(本例中为 40A)后,继电器就会关闭,并且由于 RT.的原因,再浪涌电流会降到非常低的值。继电器仅保持关闭 10µs,然后将再次开启。再浪涌电流将再次上升。整个过程可以将再浪涌电流限制在 M-CRPS 规格范围内,同时仍提供大量电流快速为 CBULK 充电。该波形还表明,非再浪涌电流(其中 VAC < VOUT)控制良好,没有较大的电流峰值。
图 6 交流电压下降后恢复时的再浪涌电流控制。图 7 显示以有限斜率上升的第二次再浪涌电流,发生这种情况是因为 PFC 输入阻抗(包括电磁干扰滤波器阻抗和印刷电路板布线阻抗)限制了电流上升的斜率。在本例中,第二次再浪涌电流的幅度未超过 40A 的阈值;因此,继电器仅关闭一次。如果第二次再浪涌电流也超过阈值,继电器将再次关闭。
图 7 继电器开启和关闭瞬间图 6 的放大图。