ZHCT916 April   2025 UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27624V , UCC27624V-Q1

 

  1.   1
  2.   2

UCC276X4 器件是高电流、低侧驱动器系列,主要用于驱动汽车和工业应用中的 MOSFET 和 IGBT。该系列包括单通道 UCC27614 和双通道 UCC27624。

高功率密度:UCC276x4 具有高达 10A 的高驱动电流,可降低开关损耗并提高系统整体效率。与双通道和单通道版本的小型 SON 封装选项结合后,UCC276x4 系列成为了功率密度超高的栅极驱动器之一。

稳健:UCC276x4 30V(最大值)VDD 和 -10V 负电压处理能力可实现出色的噪声和瞬态处理,而无需在输入和输出端使用钳位二极管等外部元件。

表 1 产品概要
产品特性产品优势关键应用
高达 10A 的驱动强度打造效率更高的系统

服务器电源

HEV/EV OBC + DC/DC

电动汽车充电

微型逆变器

工厂自动化

30V(最大值)VDD非常适合在运行中处理瞬态和噪声
-10V 负电压处理能力
4V 和 8V UVLO 选项

适合 MOSFET GaN 或 IGBT 应用

2mm × 2mm 封装选项高功率密度
10ns 最小输入脉冲1MHz 以上工作频率

目标终端设备

UCC276X4 可用于各种终端设备。考虑产品特性如何改进系统设计。

表 2 UCC276x4 有助于改进您的系统
尺寸2mm × 2mm 封装可实现小电路板尺寸。
稳健性30V VDD 和 -10V 负电压处理能力使 UCC27x24 能够更好地承受噪声和瞬态
成本凭借出色的瞬态性能,可减少对钳位二极管等外部元件的需求。
如果将 UCC27624 与脉冲变压器搭配使用,则无需使用偏置电源。
效率4V UVLO 允许与 5V 电源轨配合使用,从而降低总体功率损耗。
5A/10A 输出电流有助于降低开关损耗。
高驱动电流以及低上升和下降时间可实现高于 1MHz 的开关频率。
灵活性UVLO、通道数和封装选项有助于保持系统优化运行。

图 1图 3可帮助您探索一些最常见的用例和各自的拓扑。

 HEV/EV DC-DC、48V DC-DC图 1 HEV/EV DC-DC、48V DC-DC
 服务器电源、交错式升压 PFC图 2 服务器电源、交错式升压 PFC
 EV 充电、由脉冲变压器驱动的相移全桥图 3 EV 充电、由脉冲变压器驱动的相移全桥

器件选型指南

UCC276X4 器件具有不同的特性、电气规格和引脚排列。为帮助选择,表 3表 5可帮助区分器件型号和变体之间的主要差异,并深入了解这些产品与传统产品的比较情况。

表 3 器件选型指南
器件型号通道计数

栅极驱动器输出

(受电方/供电方)

UVLO封装选项

UCC27614(-Q1)

1

10A-10A

4V

D、DGN、DSG

UCC27624(-Q1)

2

5A-5A

4V

D、DGN、DSD

UCC27624V(-Q1)

2

5A-5A

8V

DDGN

表 4 引脚排列映射

D 4.9mm × 3.9mm SOIC-8

DSG 2mm × 2mm WSON-8

DGN 3mm × 3mm SOIC-8DSD 3mm × 3mm SOIC-8
表 5 类似于 UCC276x4 的传统器件

传统器件

新替换 GPN

引脚对引脚

主要优势

UCC27524(A)

UCC27624

经改进的 VDD 和负电压可改进瞬态和噪声处理

UCC27424

UCC27624

提高的驱动强度可实现更高的效率

UCC27322

UCC27614

经改进的 VDD 和负电压可改进瞬态和噪声处理

UCC27511(A)

UCC27614

更小的封装选项可减小设计尺寸

其他信息

其他参考内容:

表 6 可订购器件表
可订购器件封装类型引脚包装数量环保计划引线镀层MSL 峰值温度工作温度 (°C)器件标识样片

UCC27624DGNR

HVSSOP

8

2500

RoHS 和绿色环保

NIPDAU

Level-1-260C-UNLIM

-40 至 150

U624

样片

UCC27624DR

SOIC

8

2500

RoHS 和绿色环保

NIPDAU

Level-1-260C-UNLIM

-40 至 150

U27624

样片

UCC27624QDGNRQ1

HVSSOP

8

2500

RoHS 和绿色环保

NIPDAU

Level-1-260C-UNLIM

-40 至 150

624Q

样片

UCC27624QDRQ1

SOIC

8

3000

RoHS 和绿色环保

NIPDAU

Level-1-260C-UNLIM

-40 至 150

27624Q

样片

UCC27624QDSDRQ1

SON

8

5000

RoHS 和绿色环保

NIPDAU

Level-1-260C-UNLIM

-40 至 150

624QSD

样片

UCC27614DR

SOIC

8

2500

RoHS 和绿色环保

NIPDAU

Level-1-260C-UNLIM

-40 至 150

U27614

样片

UCC27614DSGR

WSON

8

3000

RoHS 和绿色环保

NIPDAU

Level-1-260C-UNLIM

-40 至 150

U614

样片

UCC27614QDGNRQ1

HVSSOP

8

3000

RoHS 和绿色环保

NIPDAU

Level-1-260C-UNLIM

-40 至 150

614Q

样片

UCC27614QDRQ1

SOIC

8

3000

RoHS 和绿色环保

NIPDAU

Level-1-260C-UNLIM

-40 至 150

27614Q

样片

UCC27614QDSGRQ1

WSON

8

3000

RoHS 和绿色环保

NIPDAU

Level-1-260C-UNLIM

-40 至 150

614Q

样片