ZHCT870 October 2024 AM62P
AM62P 是一款专为人机交互而设计的低功耗、高性能片上系统 (SoC)。AM62P 广泛用于工业 HMI、患者监护、电动汽车充电等应用,不仅能加快开发速度,还能提供高效的功耗表现。AM62P 具有多达四个 ARM Cortex-A53 内核和两个 ARM Cortex-R5F 内核,可提供强大的计算和边缘 AI 功能。此外,AM62P 配备专用的 3D GPU 和视频编解码器,支持多达三个高清显示器。
图 1 功能方框图
图 2 器件配置AM62P 能够支持多种高级操作系统,包括 Linux 和 Android。我们为这两者都创建了处理器软件开发套件 (SDK),每个 SDK 都具有实时功能安全和信息安全功能。这些 SDK 都免许可证和免专利费,并且功能丰富,可让您通过集成演示和示例在 AM62P 上轻松开始软件开发。这些 SDK 还在 ARM Cortex-A53 内核上提供长期稳定 (LTS) 内核支持,并为 ARM Cortex-R5F 内核提供包括 FreeRTOS 在内的 MCU+ SDK 支持。要获得开发帮助和支持,请访问 TI 开发人员专区。
AM62P 处理器提供可扩展的性能和功能集,可满足各种应用需求。所有 AM62P 器件均为引脚对引脚兼容,这让开发人员能够为当前系统选择合适的型号,并在要求变化时轻松调整。整个 AM6x 系列(包括 AM62P)存在统一的软件平台。这就为软件开发提供了统一的平台,减少了使用不同处理器时软件集成和测试所需的时间和精力,从而简化了开发流程。这种可扩展软件使开发人员能够在不同项目(包括从更简单的 AM625 或更复杂的 AM67 迁移时)之间灵活使用 AM62P,同时缩减了开发时间和成本。
图 3 工业软件架构
图 4 汽车软件架构AM62P 支持通过 OLDI (LVDS)、MIPI DSI 和 DPI 连接三个全高清显示器。AM62P 具有四条显示流水线,每个显示器最多两条显示流水线。AM62P 还具有一个支持高达 50GFLOPS 的 3D GPU,可实现高清图形。此外,该器件还配备 CSI-2 接收器和视频编解码器等其他外设,方便您轻松显示系统所需的信息,从摄像头馈送到视频流式传输。AM62P 支持在三个显示器上显示视频和高清 3D 图形,因此非常适合您的系统。
图 5 智能 HMI 处理器有多个演示展示了 AM62P 的各种应用。如上图所示,AM62P 最多可同时支持三个全高清显示器。此演示展示了 AM62P 在包装商品工厂中的工业应用。其他演示展示了 AM62P 的人脸识别、连接和 HMI 功能,适用于各种应用,包括工业、家居自动化、汽车和电动汽车充电。
AM62P 具有多种安全特性,以支持器件保护并帮助满足新的安全法规。AM62P 包括一个安全飞地,用于将安全功能与设备的其余部分隔离,从而安全启用通过硬件强制的信任根进行安全启动等功能。AM62P 提供广泛的防火墙支持,并配备专用的安全 DMA 和处理器间通信 (IPC),以实现隔离、安全存储和加密加速。安全子系统包括一个用于 HSM 协议栈集成的 HSM 内核。AM62P 采用 ARM Trustzone 技术,通过 OP-TEE 提供可信执行环境 (TEE)。AM62P 以安全为中心,使您能够保护您的设备、系统和数据。
AM62P 入门套件评估模块 (EVM) 是 SK-AM62P-LP。SK-AM62P-LP 非常适合那些希望开发汽车和工业应用的用户。通过 SK-AM62P-LP,您可以在开发设计之前使用和测试 AM62P 并探索各种外设。SK-AM62P-LP 具有支持连接三个显示器的多个显示连接器、一个 CSI-2x 摄像头连接器、Wi-Fi® 和 Bluetooth® 功能、2 个以太网端口、温度传感器和 UART 连接。SK-AM62P-LP 还提供了软件开发套件 (SDK),以帮助您开始 Linux 和 Android 开发。
图 6 AM62PEVMTI 与多家软件和硬件供应商合作,共同打造适用于 AM6x 产品系列的 TI 处理器生态系统。AM62P HMI 开发平台旨在支持并加快您的开发流程。立即与我们的生态系统合作伙伴合作,开始您的 HMI 开发。
详细了解我们的其他相关处理器: