ZHCT779
July 2024
TPS546C25
,
TPS546E25
1
摘要
商标
1
引言
2
常见问题
2.1
软启动期间不会立即禁用
2.2
功率级过热保护
2.3
负电流限制
2.4
可编程基准 DAC 的增益偏低
3
安全性
3.1
标准写保护功能在辅助器件上不起作用
3.2
器件未按照 PMBus 1.5 标准对错误的密钥发送 NACK 信号
3.3
多次写入密钥时,器件不会在锁定和解锁状态之间切换
4
堆叠接口和 P2_PLUS_Commands 的操作方式
4.1
辅助器件对 P2_PLUS_(各种)命令的 NACK 响应不一致
4.2
在辅助器件上通过 P2_PLUS_READ 无法读取 IOUT_OC_FAULT_LIMIT
4.3
STACK_CONFIG 应为只读,但却可被写入
4.4
辅助器件对一些只读寄存器的写入操作会返回 ACK 确认
4.5
辅助器件在 PHASE = 0xFF 时对所有 P2_PLUS_WRITE 命令都返回 NACK
4.6
辅助器件在 PHASE = 0xFF 时对 ALERT_MASK_(各种)的 P2_PLUS_READ 命令返回 IVD 响应
4.7
辅助器件对有效 PHASE 的 P2_PLUS_(各种)命令返回 NACK
4.8
无效的 PAGE 对 P2_PLUS_READ 命令返回 ACK
5
PMBUS
5.1
READ_IOUT 数据格式不正确
5.2
当 OFF = b'1 时 OPERATION 无法更改 VOUT_SOURCE
5.3
PIN_DETECT_OVERRIDE 的电源开启源控制被反转
5.4
PIN_DETECT_OVERRIDE 的位 15 OVRD_STACK 无法正常工作
5.5
STATUS_OTHER 中的 FRST_2_ALRT 无法将 STATUS_BYTE 或 STATUS_WORD 的其他位 0 置为有效
5.6
按 VREF 范围钳位 VOUT 时不会设置 STATUS_VOUT 中的 VOUT_MAX_MIN
6
总结
7
参考资料
4.1
辅助器件对 P2_PLUS_
(各种)
命令的 NACK 响应不一致
说明:一些可以允许的 P2_PLUS 命令在辅助器件上会收到 NACK,但并非始终如此。
系统影响:IOUT_CAL_OFFSET 和 OT_FAULT_RESPONSE 等一些 PS-PLUS 命令发出了不正确的故障响应信号。其他命令包括具有 P2_PLUS_WRITE 的 MFR_REVISION、具有 P2_PLUS_WRITE 的 PINSTRUMP_RESULT_OVR、具有 P2_PLUS_READ 的 FUSION_ID1 和具有 P2_PLUS_WRITE 的 ALERT_MASK_BYTE。
解决方法或缓解措施:对于指定的命令,使用辅助器件的唯一地址而不是 P2_PLUS,或在使用 P2_PLUS 命令访问辅助器件上的指定命令时忽略故障。
处理方案:该设计问题将在最终器件中修复。